IT
Choose your Language
Denominazione
Rosetta di sicurezza
DIN
DIN 70952
Materiale Corpo base
acciaio
Superficie corpo base
grezzo
D1=Diametro esterno
48
D=Diametro interno
30
H=Altezza
6
B
6
Codice UNSPSC
31161711
Compatibile con
07590-05-030/07590-05-30
Compatibile con
K2059.030/K2059.30
D2
38
E
7
F
28,9
S
1,2
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
Acciaio.
Versione
Non trattato.
Nota
Le rosette di sicurezza DIN 70952 servono per fissare le ghiere di bloccaggio DIN 70852. Per utilizzare le rosette di sicurezza è necessaria una sede per chiavetta sulla filettatura del bullone.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Other customers also bought