Rosetta di sicurezza acciaio grezzo 07590-06-018
- Accessori per ghiere con intagli DIN 70852
- Sicura delle ghiere con intagli
Unità di vendita
1,58 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Rosetta di sicurezza
DIN
DIN 70952
Materiale
Corpo base
acciaio
Superficie
corpo base
grezzo
D1=Diametro esterno
33
D=Diametro interno
18
H=Altezza
4
B
5
Codice UNSPSC
31161711
Compatibile con
07590-05-018/07590-05-18
Compatibile con
K2059.018/K2059.18
D2
25
E
5
F
16,9
S
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
Acciaio.
Versione
Non trattato.
Nota
Le rosette di sicurezza DIN 70952 servono per fissare le ghiere di bloccaggio DIN 70852. Per utilizzare le rosette di sicurezza è necessaria una sede per chiavetta sulla filettatura del bullone.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.