EN
Choose your language
Designation
Locking plate
DIN
DIN 70952
Main material
steel
Surface finish body
bright
D1=Outside diameter
26
D=internal diameter
14
H=Height
3
B
4
D2
20
E
5
F
12,9
S
1
Suitable for
07590-05-014/07590-05-14
Suitable for
K2059.014/K2059.14
UNSPSC Code
31161711
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
Description

Materiale
Acciaio.
Versione
Non trattato.
Nota
Le rosette di sicurezza DIN 70952 servono per fissare le ghiere di bloccaggio DIN 70852. Per utilizzare le rosette di sicurezza è necessaria una sede per chiavetta sulla filettatura del bullone.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Altri clienti hanno acquistato anche