Rosetta di sicurezza acciaio grezzo 07590-03-042
- Accessori per ghiere con intagli DIN 1804
- Sicura delle ghiere con intagli
Sales unit
2,10 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Denominazione
Rosetta di sicurezza
DIN
DIN 462
Materiale
Corpo base
acciaio
Superficie
corpo base
grezzo
D1=Diametro esterno
62
D=Diametro interno
42
H=Altezza
5
Codice UNSPSC
31161711
Compatibile con
-
Compatibile con
K1917.142/K1917.242
E
8
F
39,3
S
1,2
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
Description
Materiale
Acciaio.
Versione
Non trattato.
Nota
Le rosette di sicurezza DIN 462 servono per fissare le ghiere di bloccaggio DIN 1804. Per utilizzare le rosette di sicurezza è necessaria una sede per chiavetta sulla filettatura del bullone.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.