IT
Choose your Language
Denominazione
Rosetta di sicurezza
DIN
DIN 462
Materiale Corpo base
acciaio
Superficie corpo base
grezzo
D1=Diametro esterno
62
D=Diametro interno
40
H=Altezza
5
Codice UNSPSC
31161711
Compatibile con
-
Compatibile con
K1917.140/K1917.240
E
8
F
37,3
S
1,2
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
Acciaio.
Versione
Non trattato.
Nota
Le rosette di sicurezza DIN 462 servono per fissare le ghiere di bloccaggio DIN 1804. Per utilizzare le rosette di sicurezza è necessaria una sede per chiavetta sulla filettatura del bullone.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche