Rosetta di sicurezza acciaio grezzo 07590-03-038
- Accessori per ghiere con intagli DIN 1804
- Sicura delle ghiere con intagli
Unità di vendita
1,92 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Rosetta di sicurezza
DIN
DIN 462
Materiale
Corpo base
acciaio
Superficie
corpo base
grezzo
D1=Diametro esterno
58
D=Diametro interno
38
H=Altezza
5
Codice UNSPSC
31161711
Compatibile con
07590-138/07590-238
Compatibile con
K1917.138/K1917.238
E
8
F
36,3
S
1,2
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
Acciaio.
Versione
Non trattato.
Nota
Le rosette di sicurezza DIN 462 servono per fissare le ghiere di bloccaggio DIN 1804. Per utilizzare le rosette di sicurezza è necessaria una sede per chiavetta sulla filettatura del bullone.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.