Rosetta di sicurezza acciaio grezzo 07590-03-024
- Accessori per ghiere con intagli DIN 1804
- Sicura delle ghiere con intagli
Unità di vendita
1,14 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Rosetta di sicurezza
DIN
DIN 462
Materiale
Corpo base
acciaio
Superficie
corpo base
grezzo
D1=Diametro esterno
42
D=Diametro interno
24
H=Altezza
4
Codice UNSPSC
31161711
Compatibile con
07590-124/07590-224
Compatibile con
K1917.124/K1917.224
E
6
F
21,6
S
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
Acciaio.
Versione
Non trattato.
Nota
Le rosette di sicurezza DIN 462 servono per fissare le ghiere di bloccaggio DIN 1804. Per utilizzare le rosette di sicurezza è necessaria una sede per chiavetta sulla filettatura del bullone.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.