EN
Choose your language
Designation
Locking plate
DIN
DIN 462
Main material
steel
Surface finish body
bright
D1=Outside diameter
34
D=internal diameter
18
H=Height
4
E
6
F
15,4
S
1
Suitable for
07590-118/07590-218
Suitable for
K1917.118/K1917.218
UNSPSC Code
31161711
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
Description

Materiale
Acciaio.
Versione
Non trattato.
Nota
Le rosette di sicurezza DIN 462 servono per fissare le ghiere di bloccaggio DIN 1804. Per utilizzare le rosette di sicurezza è necessaria una sede per chiavetta sulla filettatura del bullone.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Altri clienti hanno acquistato anche