IT
Choose your Language
Denominazione
Rosetta aperta
DIN
DIN 6372
Tipo di prodotto
Rondella
Materiale Corpo base
acciaio da bonifica
Superficie corpo base
trattata termicamente e brunita
B=Larghezza intaglio
6,4
D1=Diametro interno
6,4
D2=Diametro esterno
22
G=filettatura / per filettatur
M6
H=Altezza
6
D3
16
L
0,8
Sistema di fissaggio
foro
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descrizione

Materiale
Acciaio da bonifica.
Versione
trattato termicamente e brunito.
Nota disegno
1) Zigrinatura sx/dx
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Other customers also bought