EN
Choose your language
Denominazione
Rosetta sferica e rondella conica
Versione 1
combinati
DIN
simile a DIN 6319
Materiale Corpo base
acciaio inox A2
Materiale Componente
acciaio inox A2
Carico ammissibile max. kN (solo con carico statico)
71
Chiave in acciaio
1.4301
Codice UNSPSC
31162800
D1
21
D2
24,6
D3
40
G
M20
H
20,3
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Description

Materiale

Acciaio o acciaio inox 1.4301.

Versione
Rondella sferica in acciaio cementato, profondità di tempra minima 0,2 mm. Rondella conica in acciaio bonificato.
Nota
La rondella sferica e quella conica formano un'unità stabile e imperdibile. Montaggio rapido e semplice.
L'altezza complessiva è superiore a quella delle parti singole a norma DIN 6319.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Altri clienti hanno acquistato anche