Rosetta sferica e rondella conica combinati acciaio cementato 07420-10-301
- Montaggio rapido e semplice
- Imperdibile
- Campo di oscillazione max. 4°
Unità di vendita
17,16 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Rosetta sferica e rondella conica
Versione 1
combinati
DIN
simile a DIN 6319
Materiale
Corpo base
acciaio
Superficie
corpo base
cementato
Materiale
Componente
acciaio
Superficie
componente
trattato termicamente
Carico ammissibile
max. kN (solo con
carico statico)
269
Codice UNSPSC
31162800
D1
31
D2
36,9
D3
60
G
M30
H
31,5
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descrizione
Materiale
Acciaio o acciaio inox 1.4301.
Versione
Rondella sferica in acciaio cementato, profondità di tempra minima 0,2 mm. Rondella conica in acciaio bonificato.
Nota
La rondella sferica e quella conica formano un'unità stabile e imperdibile. Montaggio rapido e semplice.
L'altezza complessiva è superiore a quella delle parti singole a norma DIN 6319.
L'altezza complessiva è superiore a quella delle parti singole a norma DIN 6319.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.