IT
Choose your Language
Denominazione
Rosetta sferica e rondella conica
Versione 1
combinati
DIN
simile a DIN 6319
Materiale Corpo base
acciaio
Superficie corpo base
cementato
Materiale Componente
acciaio
Superficie componente
trattato termicamente
Carico ammissibile max. kN (solo con carico statico)
73
Codice UNSPSC
31162800
D1
17
D2
19,7
D3
32
G
M16
H
17
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descrizione

Materiale

Acciaio o acciaio inox 1.4301.

Versione
Rondella sferica in acciaio cementato, profondità di tempra minima 0,2 mm. Rondella conica in acciaio bonificato.
Nota
La rondella sferica e quella conica formano un'unità stabile e imperdibile. Montaggio rapido e semplice.
L'altezza complessiva è superiore a quella delle parti singole a norma DIN 6319.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche