Rondella sferica di compensazione acciaio passivate blu 07460-601
- Posizionamento esatto in caso di montaggio di superfici inclinate
- Angolo di inclinazione fino a 4°
- Nessuna caduta a pezzi, le parti superiore e inferiore sono bloccate
Unità di vendita
69,64 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Rondella sferica di compensazione
Tipo di prodotto
Rondella
Materiale
Corpo base
acciaio
Superficie
corpo base
passivate blu
D1=Diametro interno
44
D2=Diametro esterno
80
G=filettatura / per filettatur
M36
H=Altezza
20
Chiave in acciaio
1.7225
D
75
D3
61
H1
14
Sistema di fissaggio
foro
α
4°
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
no
~ PFAS substance/s
PTFE
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descrizione
Materiale
Acciaio 1.7225. Acciaio inox 1.4305.
Versione
Acciaio passivato blu.
Acciaio inox non trattato.
Acciaio inox non trattato.
Nota
La rondella di compensazione a sfera consente un posizionamento esatto durante il montaggio di superfici oblique fino a un angolo di inclinazione di circa 4°. Per inclinazioni trasversali D3 > 1° si consiglia per un appoggio uniforme delle viti l'impiego di un'ulteriore rondella di compensazione a sfera. Le parti superiore e inferiore non possono separarsi, sono unite.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.