Rondella forma alta acciaio zincatura galvanica 07305-05-051
- Acciaio, acciaio inox A2 oppure acciaio inox A4
Sales unit
0,40 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Denominazione
Rondella
Versione 1
forma alta
DIN
DIN 7349
Materiale
Corpo base
acciaio
Superficie
corpo base
zincatura galvanica
Per=Per viti
M5
D1
5,3
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
Description
Materiale
Acciaio, acciaio inox A2 oppure acciaio inox A4.
Versione
Acciaio zincato o non trattato.
Acciaio inox A2 lucido.
Acciaio inox A4 lucido.
Acciaio inox A2 lucido.
Acciaio inox A4 lucido.
Nota
Le rondelle per viti con spine elastiche pesanti sono conformi alle norme DIN. Adatte per viti utilizzate con spine elastiche pesanti, in quanto particolarmente spessi.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.