Rondella forma alta acciaio inox A2 grezzo 07305-05-1050
- Acciaio, acciaio inox A2 oppure acciaio inox A4
Unità di vendita
0,62 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Rondella
Versione 1
forma alta
DIN
DIN 7349
Materiale
Corpo base
acciaio inox A2
Superficie
corpo base
grezzo
Per=Per viti
M5
D1
5,3
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
Acciaio, acciaio inox A2 oppure acciaio inox A4.
Versione
Acciaio zincato o non trattato.
Acciaio inox A2 lucido.
Acciaio inox A4 lucido.
Acciaio inox A2 lucido.
Acciaio inox A4 lucido.
Nota
Le rondelle per viti con spine elastiche pesanti sono conformi alle norme DIN. Adatte per viti utilizzate con spine elastiche pesanti, in quanto particolarmente spessi.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.