EN
Choose your language
Designation
Washer
Version 1
high form
DIN
DIN 7349
Main material
steel
Surface finish body
bright
For=For screws
M27
D1
28
D2
60
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
Description

Materiale
Acciaio, acciaio inox A2 oppure acciaio inox A4.
Versione
Acciaio zincato o non trattato.
Acciaio inox A2 lucido.
Acciaio inox A4 lucido.
Nota
Le rondelle per viti con spine elastiche pesanti sono conformi alle norme DIN. Adatte per viti utilizzate con spine elastiche pesanti, in quanto particolarmente spessi.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought