Rondella acciaio da cementazione 07375-10-20
- Collegamento ottimizzato
- Impedisce le infiltrazioni
Unità di vendita
5,12 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Rondella
Materiale
Corpo base
acciaio da cementazione
D=Diametro
20
H=Altezza
4
Chiave in acciaio
1.7139
D1
5,5
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
Rondelle in acciaio da cementazione 1.7139.
Versione
cementato.
Nota
La rondella per vite svasata è un componente che può essere utilizzato nella costruzione di utensili e stampi. Può essere utilizzata per ottimizzare il collegamento tra una vite a testa svasata e il pezzo da lavorare, assicurando stabilità, allineamento e resistenza del fissaggio.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.