IT
Choose your Language
Denominazione
Rondella
Versione 1
per tubi di guida
Materiale Corpo base
acciaio da cementazione
D=Diametro
40
H=Altezza
8
Chiave in acciaio
1.7139
D1
17
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
Rondelle in acciaio da cementazione 1.7139.
Versione
cementato.
Nota
Le rondelle per tubi di guida possono essere utilizzate nella costruzione di utensili e stampi. La rondella viene utilizzata per ottimizzare la funzionalità, la stabilità e la precisione dei tubi di guida, degli utensili o degli stampi.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche