EN
Choose your language
Designation
Washer
Version 1
for guide tube
Main material
mild steel
D=diameter
14
H=Height
3
D1
6,2
Steel code
1.7139
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
Description

Materiale
Rondelle in acciaio da cementazione 1.7139.
Versione
cementato.
Nota
Le rondelle per tubi di guida possono essere utilizzate nella costruzione di utensili e stampi. La rondella viene utilizzata per ottimizzare la funzionalità, la stabilità e la precisione dei tubi di guida, degli utensili o degli stampi.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought