IT
Choose your Language
Denominazione
Rondella girevole
Versione 1
con vite a spallamento
Materiale Corpo base
acciaio da bonifica
Materiale Componente
acciaio da cementazione
B
50
C
33
D
10
E
10
F
8
G
M8
J
19
SW
6
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
Rondelle girevoli in acciaio da cementazione.
Vite a spallamento in acciaio da bonifica.
Versione
Rondelle girevoli, cementate e brunite.
Vite a spallamento, trattata termicamente e brunita.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Other customers also bought