Spring washer for cap screws steel galvanised 07304-01-201
- Alta resistenza
- Possibilità di applicazione versatile
Sales unit
0,62 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Spring washer
Version 1
for cap screws
DIN
DIN 7980
Main
material
steel
Surface finish
body
galvanised
D1=Outside diameter
30,6
D=diameter
20,2
For=For screws
M20
H=Height
10,6
S=thickness
4,5
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
Description
Materiale
Rondella elastica ondulata in acciaio o acciaio inox.
Versione
Acciaio grezzo o zincato.
Acciaio inox non trattato.
Acciaio inox non trattato.
Nota
La rondella elastica DIN 7980 è una rondella appositamente sviluppata per essere utilizzata in combinazione con viti o bulloni. Serve a fissare il collegamento e a impedire che la vite si allenti.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.