Rondella elastica ondulata per viti a testa cilindrica acciaio inox A4 grezzo 07304-01-6050
- Alta resistenza
- Possibilità di applicazione versatile
Unità di vendita
0,15 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Rondella elastica ondulata
Versione 1
per viti a testa cilindrica
DIN
DIN 7980
Materiale
Corpo base
acciaio inox A4
Superficie
corpo base
grezzo
D1=Diametro esterno
8,8
D=Diametro
5,1
H=Altezza
3,78
Per=Per viti
M5
S=Spessore
1,6
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
Rondella elastica ondulata in acciaio o acciaio inox.
Versione
Acciaio grezzo o zincato.
Acciaio inox non trattato.
Acciaio inox non trattato.
Nota
La rondella elastica DIN 7980 è una rondella appositamente sviluppata per essere utilizzata in combinazione con viti o bulloni. Serve a fissare il collegamento e a impedire che la vite si allenti.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.