IT
Choose your Language
Denominazione
Rondella elastica ondulata
Versione 1
per viti a testa cilindrica
DIN
DIN 7980
Materiale Corpo base
acciaio inox A2
Superficie corpo base
grezzo
D1=Diametro esterno
12,7
D=Diametro
8,1
H=Altezza
4,72
Per=Per viti
M8
S=Spessore
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
Material
Spring washer steel or stainless steel.
Version
Steel bright or galvanised.
Stainless steel bright.
Note
The DIN 7980 spring washer is a washer that has been specially developed for use in conjunction with screws or bolts. They are used to secure a connection and prevent a screw from loosening unintentionally.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche