Rondella elastica ondulata per viti a testa cilindrica acciaio grezzo 07304-01-160
- Alta resistenza
- Possibilità di applicazione versatile
Unità di vendita
0,14 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Rondella elastica ondulata
Versione 1
per viti a testa cilindrica
DIN
DIN 7980
Materiale
Corpo base
acciaio
Superficie
corpo base
grezzo
D1=Diametro esterno
24,4
D=Diametro
16,2
H=Altezza
8,25
Per=Per viti
M16
S=Spessore
3,5
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
Rondella elastica ondulata in acciaio o acciaio inox.
Versione
Acciaio grezzo o zincato.
Acciaio inox non trattato.
Acciaio inox non trattato.
Nota
La rondella elastica DIN 7980 è una rondella appositamente sviluppata per essere utilizzata in combinazione con viti o bulloni. Serve a fissare il collegamento e a impedire che la vite si allenti.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.