Rondelle di spessoramento acciaio inox A2 grezzo 07522-10612100
- Forte riduzione del gioco assiale
- Combinabili tra loro per il raggruppamento di forze diverse
Sales unit
0,24 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Shim ring
DIN
DIN 988
Product type
washer
Main
material
stainless steel A2
Surface finish
body
bright
D1=Internal diameter
6
D2=Outside diameter
12
G=thread / for thread
M6
H=Height
1
Kind of fastening
bore
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
Description
Materiale
Acciaio.
Acciaio inox A2.
Acciaio inox A2.
Versione
Superficie non trattata.
Nota
Con le rondelle di spessoramento è possibile ridurre notevolmente un gioco assiale esistente. Esse sono disponibili con uno spessore a partire da 0,1 mm e possono essere combinate tra di loro per ottenere diversi spessori.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.