EN
Choose your language
Designation
Shim ring
DIN
DIN 988
Product type
washer
Main material
stainless steel A2
Surface finish body
bright
D1=Internal diameter
4
D2=Outside diameter
8
G=thread / for thread
M4
H=Height
0,2
Kind of fastening
bore
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
Description

Materiale
Acciaio.
Acciaio inox A2.
Versione
Superficie non trattata.
Nota
Con le rondelle di spessoramento è possibile ridurre notevolmente un gioco assiale esistente. Esse sono disponibili con uno spessore a partire da 0,1 mm e possono essere combinate tra di loro per ottenere diversi spessori.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Altri clienti hanno acquistato anche