Shim ring steel bright 07522-4555015
- Forte riduzione del gioco assiale
- Combinabili tra loro per il raggruppamento di forze diverse
Unità di vendita
0,56 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Rondelle di spessoramento
DIN
DIN 988
Tipo di prodotto
Rondella
Materiale
Corpo base
acciaio
Superficie
corpo base
grezzo
D1=Diametro interno
45
D2=Diametro esterno
55
G=filettatura / per filettatur
M45
H=Altezza
0,15
Sistema di fissaggio
foro
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
Material
Steel.
Stainless steel A2.
Stainless steel A2.
Version
Bright.
Note
With shim washers, an existing axial backlash can be significantly reduced. They are available with a thicknesses from 0.1 mm. Any thicknesses can made by combining several shim washers.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.