EN
Choose your language
Denominazione
Rondelle di spessoramento
DIN
DIN 988
Tipo di prodotto
Rondella
Materiale Corpo base
acciaio
Superficie corpo base
grezzo
D1=Diametro interno
42
D2=Diametro esterno
52
G=filettatura / per filettatur
M42
H=Altezza
2
Sistema di fissaggio
foro
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
Description

Materiale
Acciaio.
Acciaio inox A2.
Versione
Superficie non trattata.
Nota
Con le rondelle di spessoramento è possibile ridurre notevolmente un gioco assiale esistente. Esse sono disponibili con uno spessore a partire da 0,1 mm e possono essere combinate tra di loro per ottenere diversi spessori.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought