Rondelle di spessoramento acciaio grezzo 07522-3747015
- Forte riduzione del gioco assiale
- Combinabili tra loro per il raggruppamento di forze diverse
Unità di vendita
0,51 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Rondelle di spessoramento
DIN
DIN 988
Tipo di prodotto
Rondella
Materiale
Corpo base
acciaio
Superficie
corpo base
grezzo
D1=Diametro interno
37
D2=Diametro esterno
47
G=filettatura / per filettatur
M36
H=Altezza
0,15
Sistema di fissaggio
foro
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
Acciaio.
Acciaio inox A2.
Acciaio inox A2.
Versione
Superficie non trattata.
Nota
Con le rondelle di spessoramento è possibile ridurre notevolmente un gioco assiale esistente. Esse sono disponibili con uno spessore a partire da 0,1 mm e possono essere combinate tra di loro per ottenere diversi spessori.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.