Rondelle di spessoramento acciaio grezzo 07522-3645150
- Forte riduzione del gioco assiale
- Combinabili tra loro per il raggruppamento di forze diverse
Sales unit
0,49 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Denominazione
Rondelle di spessoramento
DIN
DIN 988
Tipo di prodotto
Rondella
Materiale
Corpo base
acciaio
Superficie
corpo base
grezzo
D1=Diametro interno
36
D2=Diametro esterno
45
G=filettatura / per filettatur
M36
H=Altezza
1,5
Sistema di fissaggio
foro
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
Description
Materiale
Acciaio.
Acciaio inox A2.
Acciaio inox A2.
Versione
Superficie non trattata.
Nota
Con le rondelle di spessoramento è possibile ridurre notevolmente un gioco assiale esistente. Esse sono disponibili con uno spessore a partire da 0,1 mm e possono essere combinate tra di loro per ottenere diversi spessori.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.