Rondelle di spessoramento acciaio grezzo 07522-3545150
- Forte riduzione del gioco assiale
- Combinabili tra loro per il raggruppamento di forze diverse
Unità di vendita
0,48 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Rondelle di spessoramento
DIN
DIN 988
Tipo di prodotto
Rondella
Materiale
Corpo base
acciaio
Superficie
corpo base
grezzo
D1=Diametro interno
35
D2=Diametro esterno
45
G=filettatura / per filettatur
M33
H=Altezza
1,5
Sistema di fissaggio
foro
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descrizione
Materiale
Acciaio.
Acciaio inox A2.
Acciaio inox A2.
Versione
Superficie non trattata.
Nota
Con le rondelle di spessoramento è possibile ridurre notevolmente un gioco assiale esistente. Esse sono disponibili con uno spessore a partire da 0,1 mm e possono essere combinate tra di loro per ottenere diversi spessori.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.