Rondelle di spessoramento acciaio bright 07522-1521025
- Forte riduzione del gioco assiale
- Combinabili tra loro per il raggruppamento di forze diverse
Sales unit
0,33 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Shim ring
DIN
DIN 988
Product type
washer
Main
material
steel
Surface finish
body
bright
D1=Internal diameter
15
D2=Outside diameter
21
G=thread / for thread
M14
H=Height
0,25
Kind of fastening
bore
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
Description
Materiale
Acciaio.
Acciaio inox A2.
Acciaio inox A2.
Versione
Superficie non trattata.
Nota
Con le rondelle di spessoramento è possibile ridurre notevolmente un gioco assiale esistente. Esse sono disponibili con uno spessore a partire da 0,1 mm e possono essere combinate tra di loro per ottenere diversi spessori.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.