IT
Choose your Language
Denominazione
Disco di tenuta / rondella
Versione 1
Hygienic Usit®
Tipo di prodotto
Rondella
Materiale Corpo base
acciaio inox
Materiale Componente
75 EPDM 295
Colore Componente
nero
D=Diametro interno
4,1
G=filettatura / per filettatur
M4
Chiave in acciaio
1.4404
Compatibile con viti a testa esagonale
M4
D1
9,7
Dado cieco compatibile
M4
Omologazione / Certificazione
EHEDG
S
1
Sistema di fissaggio
foro
Tipo di imballaggio
materiale sfuso
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
La rondella di guarnizione USIT® Hygienic stabilisce nuovi standard di igiene nell'industria di processo grazie ad una guarnizione altamente affidabile con un design conforme alle norme igieniche. Numerosi produttori di macchine e impianti per l'industria alimentare o farmaceutica utilizzano spesso rondelle standard o o-ring per i collegamenti a vite all'interno o sul prodotto. Queste rondelle tuttavia non sono conformi a EHEDG, in quanto sotto alla testa della vite possono depositarsi batteri o biofilm come colonie di batteri con conseguente corrosione, e non possono pertanto garantire un design ottimizzato a livello igienico.


La rondella metallica con anello di tenuta fissato saldamente in 75 EPDM 295 (nero) e 70 EPDM 253815 (bianco) consente una guarnizione sicura ed esente da punto di ristagno. Per applicazioni a temperatura di sterilizzazione e pulizia a vapore elevata particolarmente aggressive CIP/SIP e per mezzi di processo a contenuto di grasso è indicata la rondella di guarnizione Hygienic USIT® del compound Premium fluorato Fluoroprene® XP 45. Questo materiale ha una temperatura di utilizzo ancora superiore ed è resistente ai mezzi polari e non polari e alle sostanze aromatizzate.


Le omologazioni come FDA, EU1935/2004 e USP Class VI (121 °C) e la certificazione EHEDG attestano che la rondella Hygienic USIT® è la scelta migliore per le applicazioni con requisiti igienici elevati nel settore alimentare e delle bevande, oltre che nell'industria farmaceutica.

Materiale

Rondella:

Acciaio inox 1.4404.

Anello di tenuta:

75 EPDM 295 (nero)

70 EPDM 253815 (bianco)

75 Fluoroprene® XP 45 (blu)

Nota
La certificazione EHEDG è valida solo se utilizzata con la vite a testa esagonale 07170-04 o con il dado cieco 07280-05 appositamente adattati.
Attenzione
La funzione del sistema di avvitamento Hygienic USIT® è stata testata con materiali in acciaio inox e detergenti comuni.
L'utente deve verificare l'idoneità al rispettivo caso di impiego.
Nota disegno
1) Guarnizione priva di cavità
Accessory

La rondella di guarnizione Hygienic USIT® può essere utilizzata con tutti gli altri prodotti della linea Hygienic USIT®.

Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche