IT
Choose your Language
Denominazione
Rondella
Versione 1
per viti a testa cilindrica
DIN
DIN 433
Materiale Corpo base
acciaio inox A4
Superficie corpo base
grezzo
Per=Per viti
M12
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
Rondelle in acciaio o acciaio inox.
Versione
Acciaio grezzo o zincato.
Acciaio inox non trattato.
Nota
Le rondelle DIN 433 sono prodotte in conformità allo standard DIN 433. Le rondelle servono a distribuire il carico su un'area più ampia e a impedire che la testa della vite o del dado penetri nel materiale.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche