Rondella per viti a testa cilindrica acciaio inox A4 grezzo 07300-01-6080
- Carico elevato
- Possibilità di applicazione versatile
Unità di vendita
0,31 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Rondella
Versione 1
per viti a testa cilindrica
DIN
DIN 433
Materiale
Corpo base
acciaio inox A4
Superficie
corpo base
grezzo
Per=Per viti
M8
D1
8,4
D2
15
H
1,6
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
Rondelle in acciaio o acciaio inox.
Versione
Acciaio grezzo o zincato.
Acciaio inox non trattato.
Acciaio inox non trattato.
Nota
Le rondelle DIN 433 sono prodotte in conformità allo standard DIN 433. Le rondelle servono a distribuire il carico su un'area più ampia e a impedire che la testa della vite o del dado penetri nel materiale.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.