Rondella per viti a testa cilindrica acciaio grezzo 07300-01-180
- Carico elevato
- Possibilità di applicazione versatile
Unità di vendita
0,37 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Rondella
Versione 1
per viti a testa cilindrica
DIN
DIN 433
Materiale
Corpo base
acciaio
Superficie
corpo base
grezzo
Per=Per viti
M18
D1
19
D2
30
H
3
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descrizione
Materiale
Rondelle in acciaio o acciaio inox.
Versione
Acciaio grezzo o zincato.
Acciaio inox non trattato.
Acciaio inox non trattato.
Nota
Le rondelle DIN 433 sono prodotte in conformità allo standard DIN 433. Le rondelle servono a distribuire il carico su un'area più ampia e a impedire che la testa della vite o del dado penetri nel materiale.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.