Rondella per viti a testa cilindrica acciaio grezzo 07300-01-100
- Carico elevato
- Possibilità di applicazione versatile
Sales unit
0,12 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Washer
Version 1
for cap screws
DIN
DIN 433
Main
material
steel
Surface finish
body
bright
For=For screws
M10
D1
10,5
D2
18
H
1,6
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
Description
Materiale
Rondelle in acciaio o acciaio inox.
Versione
Acciaio grezzo o zincato.
Acciaio inox non trattato.
Acciaio inox non trattato.
Nota
Le rondelle DIN 433 sono prodotte in conformità allo standard DIN 433. Le rondelle servono a distribuire il carico su un'area più ampia e a impedire che la testa della vite o del dado penetri nel materiale.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.