Rondella antisvitamento per viti a testa cilindrica acciaio Rivestimento in zinco lamellare 07304-02-108
- Sicurezza elevata
- Installazione semplice
- Lunga durata
Unità di vendita
0,12 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Rondella antisvitamento
Versione 1
per viti a testa cilindrica
Materiale
Corpo base
acciaio
Superficie
corpo base
Rivestimento in zinco lamellare
D1=Diametro esterno
12,7
D=Diametro
8,1
Per=Per viti
M8
S=Spessore
2
C
2
Codice UNSPSC
31162406
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
Rondella antisvitamento in acciaio.
Versione
Acciaio con rivestimento in zinco lamellare.
Nota
Le rondelle antisvitamento sono speciali anelli di sicurezza sviluppati per collegamenti a vite sottoposti a forti sollecitazioni e offrono un elevato grado di sicurezza.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.