DE
Choose your Language
Benennung
Sperrkantring
Ausführung 1
für Zylinderschrauben
Material Grundkörper
Stahl
Oberfläche Grundkörper
Zinklamellenüberzug
D1=Außendurchmesser
8,8
D=Durchmesser
5,1
Für=für Schrauben
M5
S=Stärke
1,6
C
1,6
UNSPSC Code
31162406
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
Beschreibung

Werkstoff
Sperrkantring Stahl.
Ausführung
Stahl Zinklamellenüberzug.
Hinweis
Sperrkantringe sind spezielle Sicherungsringe, die für stark beanspruchte Schraubverbindungen entwickelt wurden und ein hohes Maß an Sicherheit bieten.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Other customers also bought