IT
Choose your Language
Denominazione
Rondella antisvitamento
Versione 1
Standard
Materiale Corpo base
acciaio
Superficie corpo base
Rivestimento in zinco lamellare
D1=Diametro esterno
18,1
D=Diametro
10,2
Per=Per viti
M10
S=Spessore
1,8
C
1,8
Codice UNSPSC
31162406
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
Rondella antisvitamento in acciaio.
Versione
Acciaio con rivestimento in zinco lamellare.
Nota
Le rondelle antisvitamento sono speciali anelli di sicurezza sviluppati per collegamenti a vite sottoposti a forti sollecitazioni e offrono un elevato grado di sicurezza.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche