Split lock washer Standard steel Zinc flake coating 07304-02-006
- Sicurezza elevata
- Installazione semplice
- Lunga durata
Sales unit
0,12 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Split lock washer
Version 1
Standard
Main
material
steel
Surface finish
body
Zinc flake coating
D1=Outside diameter
11,8
D=diameter
6,1
For=For screws
M6
S=thickness
1,3
C
1,3
UNSPSC Code
31162406
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
Description
Materiale
Rondella antisvitamento in acciaio.
Versione
Acciaio con rivestimento in zinco lamellare.
Nota
Le rondelle antisvitamento sono speciali anelli di sicurezza sviluppati per collegamenti a vite sottoposti a forti sollecitazioni e offrono un elevato grado di sicurezza.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.