Puleggia intermedia acciaio brunito 07375-00420
- Fissaggio assiale e bloccaggio per volantini e manovelle
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti, strumenti di misura, costruzione di apparecchi
- Pulegge intermedie in acciaio come contropezzo per magneti
- Modello: acciaio o acciaio inox
Unità di vendita
0,98 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Puleggia intermedia
Tipo di prodotto
Rondella
Materiale
Corpo base
acciaio
Superficie
corpo base
brunito
D1=Diametro interno
4,3
D2=Diametro esterno
20
G=filettatura / per filettatur
M4
H=Altezza
3
Chiave in acciaio
1.0715
D3
8,4
Sistema di fissaggio
foro
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
Acciaio.
Acciaio inox 1.4305.
Versione
Acciaio brunito.
Acciaio inox non trattato.
Acciaio inox non trattato.
Nota
Le pulegge intermedie possono essere usate insieme alle viti a testa svasata DIN EN ISO 2009 o DIN EN ISO 10642 sul lato anteriore delle estremità dell'albero per il fissaggio assiale e il bloccaggio di volantini e manovelle con cava per chiavette.
Le pulegge intermedie possono essere utilizzate con i volantini 06262, 06263, 06264, 06265, 06271, 06273, 06275, 06277, 06279, 06287, 06288 e le manovelle 06500, 06502.
Le pulegge intermedie in acciaio possono essere usate come controparte di magneti.
Le pulegge intermedie possono essere utilizzate con i volantini 06262, 06263, 06264, 06265, 06271, 06273, 06275, 06277, 06279, 06287, 06288 e le manovelle 06500, 06502.
Le pulegge intermedie in acciaio possono essere usate come controparte di magneti.
Nota disegno
D3 = per vite a testa svasata ISO 2009 e ISO 10642
1) Vite a testa svasata ISO 2009 e ISO 10642
2) Puleggia intermedia
3) Volantino
4) Albero
1) Vite a testa svasata ISO 2009 e ISO 10642
2) Puleggia intermedia
3) Volantino
4) Albero
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.