Perno con testa acciaio zincatura galvanica 07337-20-020320
Unità di vendita
6,57 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Perno
Versione 1
con testa
ISO
2341
Forma
B
Tipo di forma
con foro per copiglia
Materiale
Corpo base
acciaio
Superficie
corpo base
zincatura galvanica
D1=Diametro del perno
20
A
32
Codice UNSPSC
31161613
D3
30
D4
5
K
5
W
8
Z1
4
Z2
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descrizione
Materiale
Acciaio.
Versione
zincatura galvanica.
Nota
Perno con foro per copiglia. Il fissaggio è realizzato mediante copiglie.
ISO 2341 Forma B con foro per copiglia. Diametro del perno con campo di tolleranza h11.
ISO 2341 Forma B con foro per copiglia. Diametro del perno con campo di tolleranza h11.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.