Disc spring stainless steel A2 07360-1202
- Adatto per pacchetti molle
- Elevata forza elastica con deflessione della molla breve
Sales unit
1,92 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Disc spring
DIN EN
DIN EN16983
Main
material
stainless steel A2
D1=Internal diameter
20,4
D2=Outside diameter
40
H=Height
3,1
E
2
F
N
5701
H1
1,1
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
Description
Materiale
Acciaio per molle.
Acciaio inox.
Acciaio inox.
Versione
Fosfatizzato e oliato.
Nota
Se la molla a tazza è montata in parallelo, la forza elastica totale è data dalla somma della forza elastica delle singole molle a tazza. Ciò equivale a un'elevata forza elastica con deflessione breve.
Se la molle a tazza è montata a colonna, la forza elastica delle singole molla equivale alla forza elastica dell'intera colonna. Ciò equivale a una scarsa forza elastica con deflessione ampia.
Se la molle a tazza è montata a colonna, la forza elastica delle singole molla equivale alla forza elastica dell'intera colonna. Ciò equivale a una scarsa forza elastica con deflessione ampia.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.