Molla a tazza acciaio fosfatizzato e lubrificato 07360-202
- Adatto per pacchetti molle
- Elevata forza elastica con deflessione della molla breve
Unità di vendita
1,75 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Molla a tazza
DIN EN
DIN EN16983
Materiale
Corpo base
acciaio
Superficie
corpo base
fosfatizzato e lubrificato
D1=Diametro interno
20,4
D2=Diametro esterno
40
H=Altezza
3,1
E
2
F
N
5701
H1
1,1
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
Acciaio per molle.
Acciaio inox.
Acciaio inox.
Versione
Fosfatizzato e oliato.
Nota
Se la molla a tazza è montata in parallelo, la forza elastica totale è data dalla somma della forza elastica delle singole molle a tazza. Ciò equivale a un'elevata forza elastica con deflessione breve.
Se la molle a tazza è montata a colonna, la forza elastica delle singole molla equivale alla forza elastica dell'intera colonna. Ciò equivale a una scarsa forza elastica con deflessione ampia.
Se la molle a tazza è montata a colonna, la forza elastica delle singole molla equivale alla forza elastica dell'intera colonna. Ciò equivale a una scarsa forza elastica con deflessione ampia.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.