EN
Choose your language
Denominazione
Molla a tazza
DIN EN
DIN EN16983
Materiale Corpo base
acciaio
Superficie corpo base
fosfatizzato e lubrificato
D1=Diametro interno
12,2
D2=Diametro esterno
25
H=Altezza
1,6
E
0,9
F N
868
H1
0,7
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
Description

Materiale
Acciaio per molle.
Acciaio inox.
Versione
Fosfatizzato e oliato.
Nota
Se la molla a tazza è montata in parallelo, la forza elastica totale è data dalla somma della forza elastica delle singole molle a tazza. Ciò equivale a un'elevata forza elastica con deflessione breve.
Se la molle a tazza è montata a colonna, la forza elastica delle singole molla equivale alla forza elastica dell'intera colonna. Ciò equivale a una scarsa forza elastica con deflessione ampia.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Altri clienti hanno acquistato anche