IT
Choose your Language
Denominazione
Molla a tazza
DIN EN
DIN EN16983
Materiale Corpo base
acciaio
Superficie corpo base
fosfatizzato e lubrificato
D1=Diametro interno
6,2
D2=Diametro esterno
12,5
H=Altezza
1
E
0,7
F N
659
H1
0,3
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
Material
Spring steel.
Stainless steel.
Version
Phosphated and oiled.
Note
If several disc springs are assembled to form a spring packet i.e. concave face to convex face, the spring force of a single disc can be multiplied by the number of discs giving high spring force with short spring travel.
If several disc springs are assembled to form a spring column i.e. concave face to concave face and convex face to convex face, the spring force of the entire column is the same as that of a single disc giving low spring force with long spring travel.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Other customers also bought