IT
Choose your Language
Denominazione
Boccola distanziatrice
Versione 1
hygienic design
Versione 2
con guarnizione
Materiale Corpo base
acciaio inox
Superficie corpo base
non lucidato
Materiale Componente
resina termoplastica
Colore Componente
blu oltremare RAL 5002
D1=Diametro
18
D2=Diametro
19,74
D=Diametro del foro
8,4
L=Lunghezza
50
Chiave in acciaio
1.4404
Codice UNSPSC
31161508
H
2,5
R
3,5
Tipo di imballaggio
imballato singolarmente
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
L'innovativa boccola distanziatrice Hygienic DESIGN è stata sviluppata appositamente per l'uso in aree in cui vengono lavorati gli alimenti. È stata attribuita molto importanza alla geometria ottimizzata per la pulizia e alla rugosità superficiale di ≤ 0,8 µm. L'anello di tenuta in plastica alimentare è intercambiabile.
Materiale
Boccola distanziatrice: acciaio inox 1.4404.

Anello di tenuta: termoplastica (POM) conforme a EU10/2011 e FDA.
Versione
Boccola distanziatrice in acciaio inox non lucidata.
Anello di tenuta: RAL 5002 - blu oltremare (POM).
Nota
La superficie di contatto dell'anello di tenuta deve essere idealmente piatta e perpendicolare al foro della vite e avere una rugosità superficiale di Ra ≤ 0,8 µm.
Anello di tenuta inadatto alla pulizia acida (pH < 4) e agli agenti ossidanti.

L'utente deve verificare l'idoneità della boccola distanziatrice di Hygienic DESIGN al rispettivo caso di impiego. L'anello di tenuta dovrebbe essere ispezionato con regolarità ed event. sostituito se necessario, a seconda delle sollecitazioni e degli influssi esterni (temperatura, detergenti, prodotti).
Range di temperatura
Da -20 °C a +100 °C (POM).
Vantaggi
Anello di tenuta intercambiabile.
Materiale conforme per gli alimenti.
Geometria ottimizzata per la pulizia.
Fornitura
Boccola distanziatrice inc. di anello di tenuta.
Nota disegno
1) Boccola distanziatrice
2) Anello di tenuta
Accessory
Anelli di tenuta 07301.
Viti a testa esagonale acciaio inox con anello di tenuta 07170-11.
Dadi esagonali acciaio inox con anello di tenuta 07280-11.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche