IT
Choose your Language
Denominazione
Forcella
Versione 1
con perno filettato
Materiale Corpo base
acciaio inox
D=Filettatura
M16
L=Lunghezza filettatura
40
B
17
Codice UNSPSC
31162800
D1
16
D2
40
H
42
H1
26
H2
17
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
Acciaio da bonifica 1.1191. o acciaio inox 1.4305.

Versione
Acciaio da bonifica trattato termicamente e brunito.
Acciaio inox non trattato.
Nota
Per il perno dell'asse compatibile vedere 04250.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche