Forcella con perno filettato acciaio inox 07620-114
- Per collegamenti mobili
Unità di vendita
53,48 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Forcella
Versione 1
con perno filettato
Materiale
Corpo base
acciaio inox
D=Filettatura
M14
L=Lunghezza filettatura
35
B
16
Codice UNSPSC
31162800
D1
14
D2
36
H
37
H1
23
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
Acciaio da bonifica 1.1191. o acciaio inox 1.4305.
Versione
Acciaio da bonifica trattato termicamente e brunito.
Acciaio inox non trattato.
Acciaio inox non trattato.
Nota
Per il perno dell'asse compatibile vedere 04250.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.